??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BNS 816 Interruttore di posizione per montaggio in serie Serie 613-11
Lista materiale
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-613-11
descrizione
BNS 816-B02-PA-12-613-11
Vista prodotto
40134_00
custodia
punteria quantità
2-volte
Code per Elementi di commutazione
Distanza di commutazione
mm
distanza L2
60 mm
distanza L3
30 mm
connettore
Peso
Kg
numero di costumi
Description
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD