??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BNS 816 Interrupteurs de Position Multipistes Série 611-11
Nomenclature
BALLUFF BNS 816-B02-PA-16-611-11
Désignation de l'article
BNS 816-B02-PA-16-611-11
Vue Produit
40134_00
Forme de boîtier
Standard 2 x M20x1,5 sur le côté
Nombre de poussoirs
Code pour élément de contact
Espacement des contacts
16 mm
intervalle L2
48 mm
intervalle L3
16 mm
Connecteur
Poids
Kg
Numéro de douane
RENDER
Description
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés