??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
BNS 816 组合行程开关 613-11
明细表
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-613-11
产品识别器
BNS 816-B02-PA-12-613-11
产品视图
40134_00
外壳形式
活塞数量
2 圈
开关元件的代码
开关位置空间
mm
间隙 L2
60 mm
间隙 L3
30 mm
插接器
重量
Kg
海关编号
Description
CAE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型