??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
BNS 816 Индуктивные внутрилинейные позиционные выключатели с увеличенным расстоянием срабатывания 4 мм 602-11
Спецификация
BALLUFF BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
Название продукта
BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
Тех. чертеж
45799_00
Тип разъема
M25×1,5 для кабеля или разъема
Число толкателей
расстояние L2
70 mm
Вес
Kg
ТНВЭД
Description
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей