??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
BNS 813 Detectores de posición en serie Serie 72
Lista de materiales
BALLUFF BNS 813-B02-D12-72-10-00
Designación de Producto
BNS 813-B02-D12-72-10-00
Vista del producto
1866
Número de pulsador
Tipo de pulsador
Distancia de puntos de conmutación
mm
distancia L2
84 mm
distancia L3
66 mm
distancia L4
54 mm
Elemento de conmutación
puntos de conmutación de seguridad
Indicación de funcionamiento
Conector
Render
Peso
Kg
el número de aduana
Description
CAE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD