BNP20-PB5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bnp20.prj},{NB=BNP20-PB5},{CODE=BNP20},{TYPE=Normal series},{INN1=GCr15},{INN2=quench},{OUT=copper},{STE=carbon steel},{SPE=PB5},{LINK=Website link},{PPATH=bnp20/assem/bnp20_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNP20 - Radial spherical plain bearing/Outer ring sliding surface with protective layer/Normal series (PB...)
Bill of material
BNP20-PB5
Code
BNP20
Types of
Normal series
Inner ring material
GCr15
Inner ring surface preparation
quench
Outer circle material
copper
Steel ring material
carbon steel
specification
PB5
PB6
PB8
PB10
PB12
PB14
PB16
PB18
PB20
PB22
PB25
PB28
PB30
PB5
PB6
PB8
PB10
PB12
PB14
PB16
PB18
PB20
PB22
PB25
PB28
PB30
d
5
mm
D1
7.7
mm
B
8
mm
C
6.00
mm
D
16
mm
da
11.112
mm
a°≈
13
Basic load rating move(Cr)
3.3
KN
Basic load rating quite(Cor)
7.8
KN
weight
8.5
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성