BNE51-SQZ12-RS-R
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bne51_asmtab.prj},{NB=BNE51-SQZ12-RS-R},{CODE=BNE51},{TYPE=SQZ12-RS},{GG1=SQZ12},{GG2=RS},{TYPE1=zcxlqtxzgx},{MAT1=Znhj},{MAT2=Cgang},{RCL=cuihuo},{MAT3=xiangj},{LWXX=R},{DD=12},{M=M12},{DD1=12},{MP=1.25},{DD2=17},{DD3=34},{V1=17},{V2=21.0},{S1=15},{S2=19},{L=89.5},{L1=40},{L2=6.5},{L3=20},{D1=17.5},{D2=22.0},{D3=32.0},{AA=15.0},{F=11.0},{MG=0.180},{PPATH=bne51/assem/bne51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNE51 - Rod end joint bearing ??¨¨ normal series (SQ...RS) / (SQZ...RS) ??¨¨ ball head type ??¨¨ straight rod type
Bill of material
BNE51-SQZ12-RS-R
Code
BNE51
Bearing specifications
SQZ12-RS
SQZ12-RS
GG1
SQZ12
SQZ12
GG2
RS
Types of
Normal series ball type straight rod type
Ball seat material
Zinc alloy
Stretch rod material
Carbon steel
Extension rod heat treatment
Quenching
Seal material
rubber
Thread rotation
R(rotate right)
L(Rotate left)
R(rotate right)
L(Rotate left)
d
12
12
mm
M
M12
M12
d1
12
12
mm
Pitch
1.25
1.25
mm
D2(min)
17
17
mm
D3(max)
34
34
mm
(min)
17
17
mm
V2
21.0
21.0
mm
S1
15
15
mm
S2
19
19
mm
(max)
89.5
89.5
mm
L1
40
40
mm
(max)
6.5
6.5
mm
(max)
20
20
mm
(max)
17.5
17.5
mm
(max)
22.0
22.0
mm
(max)
32.0
32.0
mm
a
15.0
15.0
°
Load (KN)
11.0
11.0
KN
Weight (kg)
0.180
0.180
kg
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성