BNC52-SA5T/K-R
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bnc51_53.prj},{NB=BNC52-SA5T/K-R},{CODE=BNC52},{TYPE=SA5T/K},{TYPE1=zcxlwlwwqhdbmdbhc},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{RCL=cuihuo},{LWXX=R},{DD=5},{B=8},{C1=6.00},{DD2=18.0},{G=M5},{GP=0.80},{MM=5},{HH=33},{L1=19},{L2=43.5},{R1=0.3},{AA=13},{DKN=5.7},{JKN=6},{MG=0.013},{PPATH=bnc51_53/assem/bnc51_53_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BNC51_53 - 杆端关节轴承·正常系列(SI...T/K)/(SA...T/K)·内螺纹·外圈滑动表面带保护层
明细表
BNC52-SA5T/K-R
代码
BNC52
BNC52
轴承规格
SA5T/K
SA5T/K
类型
正常系列外螺纹外圈滑动表面带保护层
杆端材质
SUS304
SUS304
杆端表面处理
-
-
衬垫材质
SUS304
SUS304
内圈材质
SUS304
SUS304
热处理
淬火
螺纹旋向
R(右旋)
L(左旋)
R(右旋)
L(左旋)
d
5
5
mm
B
8
8
mm
(max)
6.00
6.00
mm
d2(max)
18.0
18.0
mm
6H
M5
M5
螺距
0.80
0.80
mm
MM
5
5
mm
h
33
33
mm
(min)
19
19
mm
(max)
43.5
43.5
mm
(min)
0.3
0.3
mm
a
13
13
°
动负荷(KN)
5.7
5.7
静负荷(KN)
6
6
重量(kg)
0.013
0.013
kg
网页链接
webxxx
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型