국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BNC07-NHS3-R
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bnc07.prj},{NB=BNC07-NHS3-R},{CODE=BNC07},{TYPE=Inner thread,outer ring sliding surface with protective layer,Self-smoothing},{MAT1=Carbon Steel},{SUR1=Environmental White Zinc Plating},{MAT2=PTFH(With copper mesh)},{MAT3=Bearing Steel},{HT=Quench Hardening},{GG=NHS3},{TRD=R},{LINK=Website Link},{PPATH=bnc07/assem/bnc07_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BNC07 - Rod end / internal thread/outer ring sliding surface with protective layer
Bill of material
BNC07-NHS3-R
code
BNC07
type
Inner thread,outer ring sliding surface with protective layer,Self-smoothing
Rod End Material
Carbon Steel
Rod End Surface Treatment
Environmental White Zinc Plating
Liner Material
PTFH(With copper mesh)
Inner Ring Material
Bearing Steel
Inner Ring Heat Treatment
Quench Hardening
Bearing Specifications
NHS3
NHS4
NHS5
NHS6
NHS8
NHS10
NHS12
NHS14
NHS16
NHS18
NHS20
NHS3
NHS4
NHS5
NHS6
NHS8
NHS10
NHS12
NHS14
NHS16
NHS18
NHS20
Thread rotation direction
R (Dextral)
L (Left Handed)
R (Dextral)
L (Left Handed)
d
3
mm
B
6
mm
C1 (max)
4.50
mm
d2
12
mm
G (6H)
M3*0.5
h1
21
mm
L3
10
mm
L4
27
mm
L5
3.0
mm
W
7
mm
d4
6.5
mm
d5
8
mm
R1
0.3
mm
a°≈
10
Static radial load capacity
1.57
KN
Weight
0.0065
kg
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성