您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: Samtec
Created: 17.10.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Samtec
BNC 75 Ohm RF Connectors and Components
Samtec
Connectors
RF Interconnects
75 Ohm
Powered by
CAD模型選擇
BNC7T-BH Series - BNC7T-BH Series - 75Ω True75™ BNC Bulkhead Jack
01.08.2018
BNC7T-CA Series - BNC7T-CA Series - 75Ω True75™ BNC Jack and Plug, Cable Te...
13.03.2023
BNC7T-EM Series - BNC7T-EM Series - 75Ω True75™ BNC Jack, Edge Mount
01.08.2018
BNC7T-TH Series - BNC7T-TH Series - 75Ω True75™ BNC Jack, Through-hole
01.08.2018
RF179 Series - RF179 Series - 75 Ohm Optimized RG 179 Cable
22.01.2021
BNC7T-BM Series - BNC7T-BM Series -75 Ohm BNC Low Profile, Mixed Technology...
28.04.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎