BN35AE-W10-L15
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn35a_b_c.prj},{NB=BN35AE-W10-L15},{SC=BN35AE},{O=1},{TS=600N/mm ² more than},{W=10},{WH9=0/-0.036},{L=15},{T=8},{T1=0/-0.090},{M=M4},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{M1=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN35A_B_C - Flat key -Thread disassembly type - type A / type B / type C
Bill of material
BN35AE-W10-L15
CNSORDERNO
BN35AE-W10-L15
BN35AE-W10-L15
Serial code
BN35AE
BN35AU
BN35BE
BN35BU
BN35CE
BN35CU
BN35AE
BN35AU
BN35BE
BN35BU
BN35CE
BN35CU
TYPE
Thread disassembly type-A type
texture of material
S45C
tensile strength
600N/mm ² more than
Wh9
10
10
mm
Wh9-1
0/-0.036
0/-0.036
mm
L
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
mm
L tolerance
0/-0.62
mm
T
8
8
mm
T tolerance
0/-0.090
0/-0.090
mm
M
M4
M4
C
0.5
0.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성