BN30ZU-M10
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn30w-b-z.prj},{NB=BN30ZU-M10},{SC=BN30ZU},{TYPE=Pin type·heavy-duty·coarse tooth},{TOM=SUS304},{SUR=-},{M=M10},{M1=10.000},{L=16.0},{N=M16x1.5},{N1=16.000},{ZK=14.75},{DK=M16x1.5},{ZT=13.50},{ZKS=4.75},{CK=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN30W-B-Z - Thread sleeve - tongue less/pin type - coarse thread type
Bill of material
BN30ZU-M10
CNSORDERNO
BN30ZU-M10
BN30ZU-M10
Serial code
BN30ZU
BN30ZU
type
Pin type·heavy-duty·coarse tooth
Pin type·heavy-duty·coarse tooth
texture of material
SUS304
Surface Treatment
-
M
M10
M10
L
16.0
16.0
mm
N external thread
M16x1.5
M16x1.5
N1
16.000
16.000
Drilling size installation parameters
14.75
14.75
mm
Installation parameters for bottom hole thread size
M16x1.5
M16x1.5
Drill diameter disassembly parameters
13.50
13.50
mm
Drilling depth disassembly parameters
4.75
4.75
mm
Thread bottom hole diameter (reference)
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성