BN17YC-W15-T4
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn17y-f.prj},{NB=BN17YC-W15-T4},{SC=BN17YC},{TYPE=Bolt fixed type · circular type},{FX=axial},{TOM=Heat resistant neodymium magnet},{SUR=nickeling},{WD=150℃},{YS=silvery white},{BM=S},{FM=N},{FJ=Stainless steel hexagon socket countersunk head screw (1 piece)},{W=15},{T=4.0},{D1=9.0},{D2=4.8},{FJ1=M4-L10},{NJ=3.6},{XFL=-},{G=-},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN17Y-F - Magnet bolt fixed type - round/square
Bill of material
BN17YC-W15-T4
CNSORDERNO
BN17YC-W15-T4
BN17YC-W15-T4
Serial code
BN17YC
BN17YC
type
Bolt fixed type · circular type
Bolt fixed type · circular type
Magnetic direction
axial
texture of material
Heat resistant neodymium magnet
Heat resistant neodymium magnet
Surface Treatment
nickeling
Heat resistant temperature
150℃
150℃
colour
silvery white
Magnetic pole surface
S
On the opposite side of the magnetic pole
N
annex
Stainless steel hexagon socket countersunk head screw (1 piece)
W
15
15
mm
T
4.0
4.0
mm
d1
9.0
9.0
mm
d2
4.8
4.8
mm
annex
M4-L10
M4-L10
Tightening torque(N·m)
3.6
3.6
adsorption capacity
-
-
kgf
Gaussian surface magnetic flux density(G)
-
-
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성