BN15TT-D10
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn15t.prj},{NB=BN15TT-D10},{SC=BN15TT},{XZ=Adjustment type},{BM=SUM22},{MBST=Electroless nickel plating},{MM=Neodymium magnet},{MST=plate with nickel},{HRT=80℃},{D=10},{L=6},{MXP=4x0.7},{DD1=8},{DD2=8.5},{HH1=1.5},{HH2=0.7},{T=2.5},{B=8},{V=4.5},{AFN=17.6\{1.8\}},{SFDG=2000~2400},{INFOTEXT=website},{M=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BN15T - 磁铁-带座型-调整型
明细表
BN15TT-D10
型号
BN15TT-D10
BN15TT-D10
系列码
BN15TT
形状
调整型
主体材质
SUM22
主体表面处理
无电解镀镍
磁铁材质
钕磁铁
磁铁表面处理
镀镍
耐热温度
80℃
D
10
10
mm
L
6
6
mm
MxP
4x0.7
4x0.7
mm
d1
8
8
mm
d2
8.5
8.5
mm
h1
1.5
1.5
mm
h2
0.7
0.7
mm
T
2.5
2.5
mm
B
8
8
mm
V
4.5
4.5
mm
吸附力N{kgf}
17.6{1.8}
17.6{1.8}
mm
表面磁通密度(G)
2000~2400
2000~2400
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型