BN14WN-D25
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn14w.prj},{NB=BN14WN-D25},{SC=BN14WN},{XZ=External thread},{MOFS=SUS304},{PM=Ether polyurethane},{PH=Shaw A90},{MM=Neodymium magnet},{HRT=80℃},{D=25},{L=22},{MXP=M10x1.5},{L1=15},{L2=8},{FF=2},{M=14},{B=22},{R=3},{AFN=35.0\{3.56\}},{SFDG=2900~3100},{INFOTEXT=website},{M1=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN14W - Magnet - rubber coated - external thread type
Bill of material
BN14WN-D25
CNSORDERNO
BN14WN-D25
BN14WN-D25
Serial code
BN14WN
BN14WN
shape
External thread
Material of fixed seat
SUS304
Polyurethane material
Ether polyurethane
Polyurethane hardness
Shaw A90
Shaw A90
Magnet material
Neodymium magnet
Heat resistant temperature
80℃
D
25
25
mm
L
22
22
mm
(coarse teeth)
M10x1.5
M10x1.5
L1
15
15
mm
L2
8
8
mm
f
2
2
mm
m
14
14
mm
B
22
22
mm
R
3
3
mm
Adsorption force N{kgf}
35.0{3.56}
35.0{3.56}
mm
Surface flux density Gaussian (G)
2900~3100
2900~3100
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성