BN13AL-D8
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn13a.prj},{NB=BN13AL-D8},{SC=BN13AL},{XZ=Ultrathin type},{BM=SUS416},{MBST=-},{MM=Neodymium magnet},{MST=plate with nickel},{HRT=80℃},{D=8},{L=3},{DD1=5.0},{DD2=6},{HH1=1.5},{HH2=1.0},{AFN=6.9\{0.7\}},{SFDG=2700~3000},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN13A - Magnet - pedestal type - ultra thin type
Bill of material
BN13AL-D8
CNSORDERNO
BN13AL-D8
BN13AL-D8
Serial code
BN13AL
shape
Ultrathin type
Body material
SUS416
Main body surface treatment
-
Magnet material
Neodymium magnet
Magnet surface treatment
plate with nickel
Heat resistant temperature
80℃
D
8
8
mm
L
3
3
mm
d1
5.0
5.0
mm
d2
6
6
mm
h1
1.5
1.5
mm
h2
1.0
1.0
mm
Adsorption force N{kgf}
6.9{0.7}
6.9{0.7}
mm
Surface flux density Gaussian (G)
2700~3000
2700~3000
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성