BN12PD-W10-T3
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn12p.prj},{NB=BN12PD-W10-T3},{SC=BN12PD},{XZ=Flat head bolt type},{SSM=Equivalent to SS400},{SSST=Electroless nickel plating},{MM=Neodymium magnet},{MST=plate with nickel},{TOM=-},{HRT=80℃},{W=10},{L=25},{F=15},{T=3},{R=5.0},{E=1.5},{DD1=7.0},{DD3=3.5},{DD4=6.5},{FJ=M3-6x2个},{AFN=13.7\{1.4\}},{SFDG=2700~2900},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN12P - Magnet - stop type with seat - flat head bolt type
Bill of material
BN12PD-W10-T3
CNSORDERNO
BN12PD-W10-T3
BN12PD-W10-T3
Serial code
BN12PD
shape
Flat head bolt type
Stop seat material
Equivalent to SS400
Stop seat surface treatment
Electroless nickel plating
Magnet material
Neodymium magnet
Magnet surface treatment
plate with nickel
texture of material
-
Heat resistant temperature
80℃
W
10
10
mm
L
25
25
mm
F
15
15
mm
T
3
mm
R
5.0
5.0
mm
E
1.5
mm
d1
7.0
7.0
mm
d3
3.5
mm
d2
6.5
mm
Accessories (stainless steel flat head bolt)
M3-6x2个
mm
Adsorption force N{kgf}
13.7{1.4}
13.7{1.4}
mm
Surface flux density Gaussian (G)
2700~2900
2700~2900
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성