??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BN12P - 磁铁-带座止动型-平头螺栓型
明细表
BN12PD-W10-T3
型号
系列码
BN12PD
形状
平头螺栓型
止动座材质
相当于SS400
止动座表面处理
无电解镀镍
磁铁材质
钕磁铁
磁铁表面处理
镀镍
材质
-
耐热温度
80℃
W
mm
L
mm
F
mm
T
3 mm
R
mm
E
1.5 mm
d1
mm
d3
3.5 mm
d2
6.5 mm
附件(不锈钢平头螺栓)
M3-6x2个 mm
吸附力N{kgf}
mm
表面磁通密度(G)
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型