BN12CF-W20
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn12c.prj},{NB=BN12CF-W20},{SC=BN12CF},{XZ=Counterbore},{SSM=Iron sintered materials},{SSST=Electroless nickel plating},{MM=Cobalt magnet},{MST=-},{TOM=brass(C3604BD)},{HRT=80℃},{W=20},{L=50},{F=30},{T=9},{R=10.0},{D=9.5},{DD=5.5},{HH=5.5},{DD1=16.5},{DD2=18},{AFN=60.8\{6.2\}},{SFDG=2900~3400},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN12C - Magnet - stop type with seat - counterbore type
Bill of material
BN12CF-W20
CNSORDERNO
BN12CF-W20
BN12CF-W20
Serial code
BN12CF
BN12CF
shape
Counterbore
Stop seat material
Iron sintered materials
Stop seat surface treatment
Electroless nickel plating
Magnet material
Cobalt magnet
Cobalt magnet
Magnet surface treatment
-
-
texture of material
brass(C3604BD)
Heat resistant temperature
80℃
W
20
20
mm
L
50
50
mm
F
30
30
mm
T
9
9
mm
R
10.0
10.0
mm
D
9.5
9.5
mm
d
5.5
5.5
mm
h
5.5
5.5
mm
d1
16.5
16.5
mm
d2
18
18
mm
Adsorption force N{kgf}
60.8{6.2}
60.8{6.2}
mm
Surface flux density Gaussian (G)
2900~3400
2900~3400
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성