BN10JB-D5-L10
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn10j.prj},{NB=BN10JB-D5-L10},{SC=BN10JB},{TOM=Neodymium magnet},{ST=plate with nickel},{HRT=80℃},{D=5},{L=10},{AFN=11.8\{1.2\}},{SFDG=4300~4500},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN10J - Magnet - Standard - Radial
Bill of material
BN10JB-D5-L10
CNSORDERNO
BN10JB-D5-L10
BN10JB-D5-L10
Serial code
BN10JB
texture of material
Neodymium magnet
surface treatment
plate with nickel
Heat resistant temperature
80℃
D
5
5
mm
L
10
10
mm
Adsorption force N{kgf}
11.8{1.2}
11.8{1.2}
mm
Surface flux density Gaussian (G)
4300~4500
4300~4500
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성