BN04BG-16
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn04.prj},{NB=BN04BG-16},{SC=BN04BG},{TYPE=Wave sales},{TOM=SWRH6},{HARDNESS=40~50HRC},{ST=Galvanized},{GG=16},{DD=2.0},{DD1=6.0},{L=43.8},{L1=16.0},{L2=1.5},{R=8.0},{HH=6.0},{S=1.0},{D1=0},{D2=0.0},{INFOTEXT=website},{LLL1=10.301},{LLL2=10.400},{LLL3=6.286},{RRR1=2.7},{I1=5.59},{I2=52.86},{S1=82.55},{S2=5.19},{H1=4.99},{H2=8.01},{J1=46.13},{J2=49.71},{J3=49.80},{J4=46.81},{HH1=7.66},{HH2=5.39},{J5=47.00},{J6=40.00},{O1=2.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN04B - Wave pin - Standard
Bill of material
BN04BG-16
CNSORDERNO
BN04BG-16
BN04BG-16
Serial code
BN04BG
BN04BG
type
Wave sales
texture of material
SWRH6
SWRH6
hardness
40~50HRC
40~50HRC
surface treatment
Galvanized
Galvanized
Specifications
16
16
mm
d(Wire diameter)
2.0
2.0
mm
d1
6.0
6.0
mm
L
43.8
43.8
mm
L1
16.0
16.0
mm
L2
1.5
mm
R
8.0
8.0
mm
h
6.0
6.0
mm
S
1.0
1.0
mm
D1(Applicable shaft diameter)
0
0
D2(Shaft aperture)
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성