BN03HE-D4-L8
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn03h.prj},{NB=BN03HE-D4-L8},{SC=BN03HE},{BM=Spring steel},{MC=45~50HRC},{D=4},{L=8},{KN=10.80},{T=0.8},{DMIN=4.20},{DMAX=4.40},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN03HE - Spring pin - straight rod type
Bill of material
BN03HE-D4-L8
CNSORDERNO
BN03HE-D4-L8
BN03HE-D4-L8
Serial code
BN03HE
Body material
Spring steel
Metal core
45~50HRC
D
4
4
mm
L
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
mm
*KN
10.80
10.80
mm
t(reference resources)
0.8
0.8
mm
D(min)
4.20
4.20
mm
D(max)
4.40
4.40
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성