PACK-BN02QB-D12-L20
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn02q-r-s.prj},{NB=PACK-BN02QB-D12-L20},{SC=PACK-BN02QB},{TOM=SUJ2},{HD=50~55HRC},{SM=100pcs/bag},{TYPE=One end internal thread type with ventilation groove type},{TOLERANCE=h7},{D=12},{DH7=0/-0.018},{DG6=-},{L=20},{M=6},{A=10},{AA1=3.0},{AA2=1.5},{INFOTEXT=website},{O1=0.150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN02Q-R-S - Pin - One end internal thread type · h7/g6 (negative tolerance) - Straight rod type
Bill of material
PACK-BN02QB-D12-L20
CNSORDERNO
PACK-BN02QB-D12-L20
PACK-BN02QB-D12-L20
Serial code
PACK-BN02QB
PACK-BN02QB
texture of material
SUJ2
SUJ2
hardness
50~55HRC
50~55HRC
Sales methods
100pcs/bag
100pcs/bag
type
One end internal thread type with ventilation groove type
One end internal thread type with ventilation groove type
tolerance
h7
h7
D
12
12
mm
Dh7 tolerance
0/-0.018
0/-0.018
mm
Dg6 tolerance
-
-
mm
L
20
25
30
35
40
45
50
20
25
30
35
40
45
50
mm
M
6
6
a
10
10
mm
a1
3.0
3.0
mm
a2
1.5
1.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성