BN02CE-D13-L25
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn02c.prj},{NB=BN02CE-D13-L25},{SC=BN02CE},{TYPE=One end internal thread type with ventilation groove type},{TOLERANCE=+0.005/+0.010},{TOM=S45C},{HD=35~45HRC},{D=13},{DT=+0.005/+0.010},{L=25},{M=8},{A1=3.0},{A2=1.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BN02C - Pin - standard type - end internal thread vent groove type
Bill of material
BN02CE-D13-L25
CNSORDERNO
BN02CE-D13-L25
BN02CE-D13-L25
Serial code
BN02CE
BN02CE
type
One end internal thread type with ventilation groove type
tolerance
+0.005/+0.010
texture of material
S45C
S45C
hardness
35~45HRC
35~45HRC
D
13
13
mm
dt
+0.005/+0.010
mm
L
25
30
35
40
45
50
60
70
80
25
30
35
40
45
50
60
70
80
mm
M
8
8
mm
a
15
15
mm
a1
3.0
3.0
mm
a2
1.0
1.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성