카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
9021574
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.500 bigHead® with threaded collar
02.600.500.30 bigHead® with threaded collar
BN 55834 Fastener with threaded collar
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_500/02_600_500_30/bn_55834/f2_sf2_b30_s30.prj},{NB=9021574},{BNARTNR=9021574},{BNARTNR1=9021574},{BZC=F2/B30-M5X15},{W=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{DXL=M5 x 15mm},{D=M5},{NDM=5},{KDM=4.134},{L=15},{KF=B30 - geschlossen},{VERSKF=1},{K=Ø 30},{D1=9.500},{L1=1.600},{D2=12.700},{D3=0.000},{X=1},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 55834 - Fastener with threaded collar round head Ø 30 mm
Bill of material
9021574
Order number
9021574
9021574
Order number
9021574
9021574
Orderspecification
F2/B30-M5X15
F2/B30-M5X15
Material
Steel
Surface
zinc plated
Thread x Length
M5 x 15mm
M5 x 15mm
Thread
M5
M5
Length
15
15
mm
Head shape
B30 - closed
Head around
Ø 30
mm
Material
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성