카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 49539 3598529 indented hex head machine screw 0.164x2.25
Bossard Inch
Machine screws
Hex head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/machine_screws/hex_head_mach_screws/bn_49539.prj},{NB=BN 49539 3598529 indented hex head machine screw 0.164x2.25},{CNSORDERNO=3598529},{BNARTNR=3598529},{BNNORM1=ASME B18.6.3},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade Not Designated},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#8},{NS1=0.1640},{TT=.164-32 UNC-2A},{L=2.250},{TYPE=UNC},{LG=0.750},{LT=1.500},{SD=.164-32 x 2.25},{SDNB=.164-32x2.25},{AMAX=0.250},{AMIN=0.244},{WMIN=0.272},{HMAX=0.110},{HMIN=0.096},{LMT=0.090},{HP=C164B25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 49539 - Indented hex head machine screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 49539 3598529 indented hex head machine screw 0.164x2.25
Identification
3598529
BNNORM1
ASME B18.6.3
Material
Steel
Quality
Grade Not Designated
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#8
인치
Thread Type
.164-32 UNC-2A
Length
2.250
인치
Grip Length
0.750
인치
Thread Length
1.500
인치
Size Description
.164-32 x 2.25
Width Across Flats - Max.
0.250
인치
Width Across Flats - Min.
0.244
인치
Across Corners - Min.
0.272
인치
Head Height - Max.
0.110
인치
Head Height - Min.
0.096
인치
Protrusion Beyond Gaging Ring - Min.
0.058
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성