카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48993 3501897 hex lag screw 0.5x5
Bossard Inch
Wood screws
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/wood_screws/wood_screws/bn_48993.prj},{NB=BN 48993 3501897 hex lag screw 0.5x5},{CNSORDERNO=3501897},{BNARTNR=3501897},{BNNORM1=ASME B18.2.1},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 1},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=1/2},{NS1=0.5000},{L=5.000},{TT=.500-6},{BD=Standard},{SD=.5 x 5 Standard Body},{SDNB=.5x5},{EMAX=0.515},{EMIN=0.482},{F=0.75000000},{FMAX=0.750},{FMIN=0.725},{GMAX=0.866},{GMIN=0.826},{H=0.34375000},{HMAX=0.364},{HMIN=0.302},{S=0.156},{RMAX=0.030},{RMIN=0.010},{LPMT=0.120},{P=0.167},{D1=0.371},{HP=L500E00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48993 - Hex lag screws (wood screws), Steel, Grade 1, Plain Finish (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 48993 3501897 hex lag screw 0.5x5
Identification
3501897
3501897
BNNORM1
ASME B18.2.1
Material
Steel
Quality
Grade 1
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Product Diameter
1/2
1/2
인치
Length
5.000
5.000
인치
Thread Type
.500-6
.500-6
Grip Length
2.000
2.000
인치
Thread Length
3.000
3.000
인치
Size Description
.5 x 5 Standard Body
.5 x 5 Standard Body
Body or Shoulder Diameter - Max.
0.515
0.515
인치
Body or Shoulder Diameter - Min.
0.482
0.482
인치
Width Across Flats - Basic
3/4
3/4
인치
Width Across Flats - Max.
0.750
0.750
인치
Width Across Flats - Min.
0.725
0.725
인치
Width Across Corners - Max.
0.866
0.866
인치
Width Across Corners - Min.
0.826
0.826
인치
Head Height - Basic
11/32
11/32
인치
Head Height - Max.
0.364
0.364
인치
Head Height - Min.
0.302
0.302
인치
Shoulder Length - Min.
0.156
0.156
인치
Radius of Fillet - Max.
0.030
0.030
인치
Radius of Fillet - Min.
0.010
0.010
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성