??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48799 - Slotted flat head countersunk machine screw, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 48799 3464915 slot flat head countersunk machine screw 0.19x0.625
Identification
BNNORM1
ASME B18.6.3
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 Дюйм
Length
Дюйм
Thread Type
.190-32 UNF-2A
Size Description
Grip Length
Дюйм
Thread Length
Дюйм
Head Diameter - Max.
0.362 Дюйм
Head Diameter - Min.
0.333 Дюйм
Head Height
0.116 Дюйм
Slot Width - Max.
0.060 Дюйм
Slot Width - Min.
0.050 Дюйм
Slot Depth - Max.
0.053 Дюйм
Slot Depth - Min.
0.034 Дюйм
Protrusion Above Gaging Diameter - Max.
0.042 Дюйм
Protrusion Above Gaging Diameter- Min.
0.025 Дюйм
Gaging Diameter
0.313 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей