??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48793 - Hex flange serrated nuts, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (IFI 145)
Bill of material
BN 48793 3457997 hex flange serrated nut 0.19
Identification
3457997
BNNORM1
IFI 145
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size
#10 Дюйм
Thread Type
0.190-32 UNC-2B
Width Across Flats - Max.
0.375 Дюйм
Width Across Corners - Max.
0.433 Дюйм
Flange Diameter - Max.
0.500 Дюйм
Nut Thickness - Max.
0.219 Дюйм
Wrenching Length - Min.
0.130 Дюйм
Flange Thickness - Min.
0.030 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей