??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48782 - Socket set screws flat point, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48782 3459025 socket set screw flat point 0.19x0.25
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
Дюйм
Thread Type
Length
Дюйм
Standard Lengths
Standard
Size Description
Hex Socket Size - Nom.
Дюйм
Key Engagement - Min.
Дюйм
Flat Point Diameter - Max.
Дюйм
Flat Point Diameter - Min.
Дюйм
Point Angle
45 deg.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей