??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48767 - Flat socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48767 3465691 flat socket head cap screw 0.19x0.5
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
316 Stainless Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 英寸
Thread Type
.190-32 UNF-3A
Length
英寸
Grip Length
0.19 英寸
Body Length - Min.
0.00 英寸
Thread Length
英寸
Standard Lengths
Standard
Size Description
Body Diameter - Max.
0.1900 英寸
Body Diameter - Min.
0.1840 英寸
Sharp Head Diameter - Max.
0.411 英寸
Absolute Head Diameter - Min.
0.359 英寸
Head Height - Ref.
0.127 英寸
Protrusion Gage Diameter - Max.
0.313 英寸
Protrusion Gage Diameter - Min.
0.312 英寸
Protrusion - Max.
0.058 英寸
Protrusion - Min.
0.041 英寸
Hexagon Socket Size
0.125 英寸
Key Engagement - Min.
0.087 英寸
Fillet Transition Diameter - Max.
0.220 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型