??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48767 - Flat socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48767 3465691 flat socket head cap screw 0.19x0.5
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
316 Stainless Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 Дюйм
Thread Type
.190-32 UNF-3A
Length
Дюйм
Grip Length
0.19 Дюйм
Body Length - Min.
0.00 Дюйм
Thread Length
Дюйм
Standard Lengths
Standard
Size Description
Body Diameter - Max.
0.1900 Дюйм
Body Diameter - Min.
0.1840 Дюйм
Sharp Head Diameter - Max.
0.411 Дюйм
Absolute Head Diameter - Min.
0.359 Дюйм
Head Height - Ref.
0.127 Дюйм
Protrusion Gage Diameter - Max.
0.313 Дюйм
Protrusion Gage Diameter - Min.
0.312 Дюйм
Protrusion - Max.
0.058 Дюйм
Protrusion - Min.
0.041 Дюйм
Hexagon Socket Size
0.125 Дюйм
Key Engagement - Min.
0.087 Дюйм
Fillet Transition Diameter - Max.
0.220 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей