카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48748 3458991 blind rivet countersunk 1/8x0.313
Bossard Inch
Pins, Rivets
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/pins_rivets/rivets/bn_48748.prj},{NB=BN 48748 3458991 blind rivet countersunk 1/8x0.313-0.126},{CNSORDERNO=3458991},{BNARTNR=3458991},{BNNORM1=POP®},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=1006 - 1010 Steel},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=0.12500000},{L=0.313},{F=0.433},{GR=0.126},{GR1=0.126},{GR2=0.187},{RPN=Pop# SK 43 BS},{HS=0.133},{D=0.128},{H=0.051},{E=0.233},{W=0.076}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48748 - Blind rivets countersunk, Open end, Steel, 1006 - 1010 Steel, Zinc Clear Plated Chromated (POP®)
Bill of material
BN 48748 3458991 blind rivet countersunk 1/8x0.313
Identification
3458991
3458991
BNNORM1
POP®
Material
Steel
Quality
1006 - 1010 Steel
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Rivet Diameter
1/8
1/8
인치
Nominal Rivet Body - Length
0.313
0.313
인치
Nominal Rivet Side - Protrusion
0.433
0.433
인치
Grip range
인치
Rivet Part Number
Pop# SK 43 BS
Pop# SK 43 BS
Hole Size
0.133
0.133
인치
Body Diameter
0.128
0.128
인치
Flange Thickness
0.051
0.051
인치
Flange Diameter
0.233
0.233
인치
Nominal Mandrel Diameter
0.076
0.076
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성