카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48741 3465732 phil ph mach screw w flat washer sem 0.164x1.5
Bossard Inch
Machine screws
Screw and washer assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/machine_screws/screw_and_washer_assemblies/bn_48741.prj},{NB=BN 48741 3465732 phil ph mach screw w flat washer sem 0.164x1.5},{CNSORDERNO=3465732},{BNARTNR=3465732},{BNNORM1=ASME B18.13},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade Not Designated},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#8},{NS1=0.1640},{TT=.164-32 UNC-2A},{L=1.500},{ST=Type C Thread Forming Tapping Screw},{SD=.164-32 x 1.5 - Type C},{SDNB=.164-32x1.5-C},{AMAX=0.322},{AMIN=0.306},{HMAX=0.115},{HMIN=0.105},{R=0.015},{M=0.176},{T=0.095},{N=0.030},{DS=2},{PMAX=0.097},{PMIN=0.071},{TS=UNC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48741 - Phil ph mach screws w flat washer sems, Full thread and coarse thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.13)
Bill of material
BN 48741 3465732 phil ph mach screw w flat washer sem 0.164x1.5
Identification
3465732
3465732
BNNORM1
ASME B18.13
Material
Steel
Quality
Grade Not Designated
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#8
#8
인치
Thread Type
.164-32 UNC-2A
.164-32 UNC-2A
Length
1.500
1.500
인치
Size Description
.164-32 x 1.5 - Type C
.164-32 x 1.5 - Type C
Head Diameter - Max.
0.322
0.322
인치
Head Diameter - Min.
0.306
0.306
인치
H Average
0.110
0.110
인치
Head Radius - Min.
0.015
0.015
인치
Recess Diameter - Ref.
0.176
0.176
인치
Recess Depth - Ref.
0.095
0.095
인치
Recess Width - Ref.
0.030
0.030
인치
Driver Size
2
2
Washer Thickness - Max.
0.036
0.036
인치
Washer Thickness - Min.
0.028
0.028
인치
Washer Outside Diameter
0.377
0.377
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성