카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48739 3477094 slot flat head countersunk machine screw 0.216x0.375
Bossard Inch
Machine screws
Slotted machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/machine_screws/slotted_mach_screws/bn_48739.prj},{NB=BN 48739 3477094 slot flat head countersunk machine screw 0.216x0.375},{CNSORDERNO=3477094},{BNARTNR=3477094},{BNNORM1=ASME B18.6.3},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade Not Designated},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#12},{NS1=0.2160},{L=0.3750},{TT=.216-24 UNC-2A},{TYPE=UNC},{SD=.216-24 x 0.375},{LG=0.111},{LT=0.201},{SDNB=.216-24x0.375},{AMAX=0.412},{AMIN=0.380},{H=0.132},{JMAX=0.067},{JMIN=0.056},{TMAX=0.060},{TMIN=0.039},{FMAX=0.045},{FMIN=0.027},{G=0.362},{FN=AESC0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 130
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48739 - Slot flat head countersunk machine screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 48739 3477094 slot flat head countersunk machine screw 0.216x0.375
Identification
3477094
3477094
BNNORM1
ASME B18.6.3
Material
Steel
Quality
Grade Not Designated
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#12
#12
인치
Length
0.3750
0.3750
인치
Thread Type
.216-24 UNC-2A
.216-24 UNC-2A
Size Description
.216-24 x 0.375
.216-24 x 0.375
Thread Length - Min
0.201
0.201
인치
Head Diameter - Max.
0.412
0.412
인치
Head Diameter - Min.
0.380
0.380
인치
Head Height
0.132
0.132
인치
Slot Width - Max.
0.067
0.067
인치
Slot Width - Min.
0.056
0.056
인치
Slot Depth - Max.
0.060
0.060
인치
Slot Depth - Min.
0.039
0.039
인치
Protrusion Above Gaging Diameter - Max.
0.045
0.045
인치
Protrusion Above Gaging Diameter- Min.
0.027
0.027
인치
Gaging Diameter
0.362
0.362
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성