??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48732 - Hex nuts with conical washer, Type HN, Fine thread, Steel, Grade 5, Zinc Clear Plated Chromated (SAE J238)
Bill of material
BN 48732 3456843 hex nut with conical washer 0.19
Identification
3456843
BNNORM1
SAE J238
Material
Steel
Quality
Grade 5
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size
10#
Thread Type
.190-32
Thread Type
UNF
±0.010
0.562 Дюйм
Max.
0.375 Дюйм
Min.
0.413 Дюйм
Max.
0.274 Дюйм
Max.
0.207 Дюйм
Max.
0.051 Дюйм
Max.
0.025 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей