국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48732 3456843 hex nut with conical washer 0.19
Bossard Inch
Nuts, Inserts
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/nuts_inserts/prevailing_torr_a_lock_nuts/bn_48732.prj},{NB=BN 48732 3456843 hex nut with conical washer 0.19},{CNSORDERNO=3456843},{BNARTNR=3456843},{BNNORM1=SAE J238},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 5},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=10#},{NS1=0.19000000},{TT=.190-32},{TYPE=UNF},{E=0.562},{A=0.375},{B=0.413},{D=0.274},{C=0.207},{F=0.051},{G=0.025}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48732 - Hex nuts with conical washer, Type HN, Fine thread, Steel, Grade 5, Zinc Clear Plated Chromated (SAE J238)
Bill of material
BN 48732 3456843 hex nut with conical washer 0.19
Identification
3456843
BNNORM1
SAE J238
Material
Steel
Quality
Grade 5
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size
10#
Thread Type
.190-32
Thread Type
UNF
±0.010
0.562
인치
Max.
0.375
인치
Min.
0.413
인치
Max.
0.274
인치
Max.
0.207
인치
Max.
0.051
인치
Max.
0.025
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성