카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48729 3465247 hex nut with tooth lock washer 0.19
Bossard Inch
Nuts, Inserts
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/nuts_inserts/prevailing_torr_a_lock_nuts/bn_48729.prj},{NB=BN 48729 3465247 hex nut with tooth lock washer 0.19},{CNSORDERNO=3465247},{BNARTNR=3465247},{BNNORM1=K-Lock},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=1008 - 1020 Steel},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=10#},{NS1=0.19000000},{TT=.190-24},{TYPE=UNC},{F=0.37500000},{G=0.433},{H=0.130},{I=0.406}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48729 - Hex nuts with tooth lock washer, Coarse thread, Steel, 1008 - 1020 Steel, Zinc Clear Plated Chromated (K-Lock)
Bill of material
BN 48729 3465247 hex nut with tooth lock washer 0.19
Identification
3465247
3465247
BNNORM1
K-Lock
Material
Steel
Quality
1008 - 1020 Steel
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size
10#
10#
Thread Type
.190-24
.190-24
Thread Type
UNC
Width Across Flats - Basic
3/8
3/8
인치
Width Across Corners - Max
0.433
0.433
인치
Thickness - Max
0.130
0.130
인치
Washer Diameter - Max
0.406
0.406
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성