국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48717 3465182 hex flange bolt 7/16x1 3/4
Bossard Inch
Hex cap screws, Flange bolts
Hex flange and locking screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/hex_cap_scre_flan_bolts/hex_flange_a_locking_screws/bn_48717.prj},{NB=BN 48717 3465182 hex flange bolt 7/16x1 3/4},{CNSORDERNO=3465182},{BNARTNR=3465182},{BNNORM1=IFI 111},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 5},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=0.43750000},{TT=.4375-14 UNC-2A},{TYPE=UNC},{L=1.75000000},{LB=0.087},{LG=0.194},{VERS=1},{E=0.4375},{F=0.62500000},{GMAX=0.722},{GMIN=0.685},{B=0.930},{K=0.070},{H=0.46},{H1=0.300},{R2=0.026},{A=0.0900},{T=0.6853},{Y=0.464},{R1=0.025},{P=0.071}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48717 - Hex flange bolts, Full thread and coarse thread, Steel, Grade 5, Zinc Clear Plated Chromated (IFI 111)
Bill of material
BN 48717 3465182 hex flange bolt 7/16x1 3/4
Identification
3465182
3465182
BNNORM1
IFI 111
Material
Steel
Quality
Grade 5
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size or Basic Product Diameter
7/16
7/16
인치
Thread Type
.4375-14 UNC-2A
.4375-14 UNC-2A
Length
1 3/4
1 3/4
인치
Body Length - Min.
0.087
0.087
인치
Grip Length - Max.
0.194
0.194
인치
Thread Length
1.556
1.556
인치
Body Diameter - Max.
0.4375
0.4375
인치
Width Across Flats - Basic
5/8
5/8
인치
Width Across Corners - Max.
0.722
0.722
인치
Width Across Corners - Min.
0.685
0.685
인치
Flange Dia. - Max.
0.930
0.930
인치
Flange Thicknes - Min.
0.070
0.070
인치
Head Height - Max.
0.46
0.46
인치
Hex Height - Min.
0.300
0.300
인치
Flange Top Radius - Max.
0.026
0.026
인치
Gaging Ring Thickness - Max.
0.0900
0.0900
인치
Gaging Ring Dia. - Max.
0.6853
0.6853
인치
Bearing Dia. - Min.
0.860
0.860
인치
Transition Thread Length - Max.
0.464
0.464
인치
Radius of Fillet - Max.
0.025
0.025
인치
Thread Pitch
0.071
0.071
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성