카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48624 3444553 hex top lock nut 3/8
Bossard Inch
Nuts, Inserts
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/nuts_inserts/prevailing_torr_a_lock_nuts/bn_48624.prj},{NB=BN 48624 3444553 hex top lock nut 3/8},{CNSORDERNO=3444553},{BNARTNR=3444553},{BNNORM1=IFI 100-107},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade C},{BNSURFACE=Zinc Plated Yellow Chromated},{NS=3/8},{NS1=0.37500000},{TT=.375-16},{TYPE=UNC},{F=0.56250000},{G=0.650},{H=0.415},{J=0.198},{K=0.564},{M=0.012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48624 - Hex top lock nuts, Coarse thread, Steel, Grade C, Zinc Plated Yellow Chromated (IFI 100-107)
Bill of material
BN 48624 3444553 hex top lock nut 3/8
Identification
3444553
3444553
BNNORM1
IFI 100-107
Material
Steel
Quality
Grade C
Surface
Zinc Plated Yellow Chromated
Nominal Size
3/8
3/8
Thread Type
.375-16
.375-16
Thread Type
UNC
Width Across Flats
9/16
9/16
인치
Width Across Corners - Max.
0.650
0.650
인치
Thickness - Max.
0.415
0.415
인치
Dia of Bearing Surface - Max.
0.564
0.564
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성