카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48361 3401265 hex machine screw nut 0.138
Bossard Inch
Nuts, Inserts
Different types of nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/nuts_inserts/different_typ_of_nuts/bn_48361.prj},{NB=BN 48361 3401265 hex machine screw nut 0.138},{CNSORDERNO=3401265},{BNARTNR=3401265},{BNNORM1=ASME B18.6.3},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade Not Designated},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#6},{NS1=0.1380},{TT=0.138-32 UNC-2B},{TTNB=0.138-32UNC-2B},{F=0.31250000},{FMAX=0.312},{FMIN=0.302},{G1MAX=0.361},{G1MIN=0.344},{HMAX=0.114},{HMIN=0.102},{ANGLE=30.0},{TPI=32},{TYPE=UNC},{FP=1.000},{HP=C138000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48361 - Hex machine screw nuts, Coarse thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 48361 3401265 hex machine screw nut 0.138
Identification
3401265
3401265
BNNORM1
ASME B18.6.3
Material
Steel
Quality
Grade Not Designated
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size or Basic Thread Diameter
#6
#6
Thread Type
0.138-32 UNC-2B
0.138-32 UNC-2B
Width Across Flats - Basic
5/16
5/16
인치
Width Across Corners - Max.
0.361
0.361
인치
Width Across Corners - Min.
0.344
0.344
인치
Thickness - Basic
0.108
0.108
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성