??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 63
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48314 - Cotter pins, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.8.1)
Bill of material
BN 48314 3489550 cotter pin 5/32x3
Identification
BNNORM1
ASME B18.8.1
Material
Steel
Quality
Grade Not Designated
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size or Basic Pin Dia.
Дюйм
Pin Length
Дюйм
Standard Lengths
Size Description
Total Shank Diameter - Max.
Дюйм
Total Shank Diameter - Min.
Дюйм
Wire Width - Max.
Дюйм
Wire Width - Min.
Дюйм
Head Diameter - Min.
Дюйм
Extended Prong Length - Min.
Дюйм
Gage Hole Diameter (± 0.001)
Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей