??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 45
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48240 - Slotted spring pins, Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Plain Finish (ASME B18.8.2)
Bill of material
BN 48240 3464496 slotted spring pin 1/4x0.625
Identification
BNNORM1
ASME B18.8.2
Material
Stainless Steel
Quality
420 Stainless Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Pin Diameter
Дюйм
Length
Дюйм
Standard Lengths
Size Description
Pin Diameter - Max.
Дюйм
Pin Diameter - Min.
Дюйм
Chamfer Diameter - Max.
Дюйм
Chamfer Length - Max.
Дюйм
Chamfer Length - Min.
Дюйм
Stock Thickness - Basic
Дюйм
Recommended Hole Size - Max.
Дюйм
Recommended Hole Size - Min.
Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей