카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48237 3465922 internal tooth lock washer 0.190
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
ring lock washers, Serrated lock washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/spring_lock_wash_serr_lock_washers/bn_48237.prj},{NB=BN 48237 3465922 internal tooth lock washer 0.190},{CNSORDERNO=3465922},{BNARTNR=3465922},{BNNORM1=ASME B18.21.1},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=410 Stainless Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#10},{NS1=0.190},{AMAX=0.204},{AMIN=0.195},{BMAX=0.381},{BMIN=0.365},{CMAX=0.024},{CMIN=0.018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48237 - Internal tooth lock washers, Stainless Steel, 410 Stainless Steel, Plain Finish (ASME B18.21.1)
Bill of material
BN 48237 3465922 internal tooth lock washer 0.190
Identification
3465922
3465922
BNNORM1
ASME B18.21.1
Material
Stainless Steel
Quality
410 Stainless Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Washer Size
#10
#10
인치
Inside Diameter - Nominal
0.200
0.200
인치
Outside Diameter - Nominal
0.373
0.373
인치
Thickness - Nominal
0.021
0.021
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성