카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48228 3400723 hex nylon insert lock nut 0.19
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/preva_torque_a_lock_nuts/bn_48228.prj},{NB=BN 48228 3400723 hex nylon insert lock nut 0.19},{CNSORDERNO=3400723},{BNARTNR=3400723},{BNNORM1=IFI 100-107},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=10#},{NS1=0.19000000},{TT=.190-32},{TYPE=UNF},{F=0.37500000},{G=0.433},{H=0.249},{J=0.083},{K=0.376},{M=0.009}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48228 - Hex nylon insert lock nuts type NM, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (IFI 100-107)
Bill of material
BN 48228 3400723 hex nylon insert lock nut 0.19
Identification
3400723
BNNORM1
IFI 100-107
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size
10#
Thread Type
.190-32
Thread Type
UNF
Width Across Flats
3/8
인치
Width Across Corners - Max.
0.433
인치
Thickness - Max.
0.249
인치
Dia of Bearing Surface - Max.
0.376
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성