??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48199 - Socket set screws cup point, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48199 3466731 socket set screw cup point 0.19x0.375
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
Дюйм
Thread Type
Length
Дюйм
Number of Splines
6
Standard Lengths
Size Description
Spline Socket Size - Nom.
Дюйм
Key Engagement - Min.
Дюйм
Cup Point Diameter - Max.
Дюйм
Cup Point Diameter - Min.
Дюйм
Point Angle (deg)
45
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей