??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48195 - Button socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48195 3400620 button socket head cap screw 0.19x0.5
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 Дюйм
Thread Type
.190-32 UNF-3A
Length
Дюйм
Grip Length
Дюйм
Thread Length
Дюйм
Standard Lengths
Standard
Size Description
Head Diameter - Max.
0.361 Дюйм
Head Diameter - Min.
0.347 Дюйм
Head Height - Max.
0.101 Дюйм
Head Height - Min.
0.091 Дюйм
Head Side Height - Ref.
0.020 Дюйм
Hexagon Socket Size - Nom.
0.125 Дюйм
Key Engagement - Min.
0.070 Дюйм
Fillet Transition Diameter - Max.
0.220 Дюйм
Fillet Transition Diameter - Min.
0.210 Дюйм
Maximum Standard Length - Nom.
1.00 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей