카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48194 3446907 flat socket head cap screw 0.164x0.625
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socket_head_cap_screws/bn_48194.prj},{NB=BN 48194 3446907 flat socket head cap screw 0.164x0.625},{CNSORDERNO=3446907},{BNARTNR=3446907},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#8},{NS1=0.1640},{TT=.164-32 UNC-3A},{TYPE=UNC},{L=0.6250},{LG=0.17},{LB=0.00},{SL=Standard},{SD=.164-32 x 0.63},{SDNB=.164-32x0.63},{DMAX=0.1640},{DMIN=0.1585},{AMAX=0.359},{AMIN=0.311},{H=0.112},{GMAX=0.267},{GMIN=0.266},{PMAX=0.055},{PMIN=0.039},{J=0.094},{T=0.076},{F=0.194},{JMAX=0.0952},{JMIN=0.0937},{P=0.031},{HP=U164625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48194 - Flat socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48194 3446907 flat socket head cap screw 0.164x0.625
Identification
3446907
3446907
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#8
#8
인치
Thread Type
.164-32 UNC-3A
.164-32 UNC-3A
Length
0.6250
0.6250
인치
Grip Length
0.17
0.17
인치
Body Length - Min.
0.00
인치
Thread Length
0.45
0.45
인치
Standard Lengths
Standard
Standard
Size Description
.164-32 x 0.63
.164-32 x 0.63
Body Diameter - Max.
0.1640
0.1640
인치
Body Diameter - Min.
0.1585
0.1585
인치
Sharp Head Diameter - Max.
0.359
0.359
인치
Absolute Head Diameter - Min.
0.311
0.311
인치
Head Height - Ref.
0.112
0.112
인치
Protrusion Gage Diameter - Max.
0.267
0.267
인치
Protrusion Gage Diameter - Min.
0.266
0.266
인치
Protrusion - Max.
0.055
0.055
인치
Protrusion - Min.
0.039
0.039
인치
Hexagon Socket Size
0.094
0.094
인치
Key Engagement - Min.
0.076
0.076
인치
Fillet Transition Diameter - Max.
0.194
0.194
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성