??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48189 - Socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48189 3400548 socket head cap screw 0.19x0.75
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
英寸
Thread Type
Length
英寸
Grip Length
英寸
Body Length - Min.
0.00 英寸
Thread Length
英寸
Standard Lengths
Standard
Size Description
A - Average
英寸
H - Average
英寸
Chamfer or Radius - Max.
英寸
Hexagon Socket Size - Nom.
英寸
Key Engagement - Min.
英寸
Wall Thickness - Min.
英寸
Chamfer or Radius - Max.
英寸
V - Average
英寸
Thread Pitch
英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型