??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48189 - Socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48189 3400548 socket head cap screw 0.19x0.75
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Stainless Steel
Quality
18-8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
Дюйм
Thread Type
Length
Дюйм
Grip Length
Дюйм
Body Length - Min.
0.00 Дюйм
Thread Length
Дюйм
Standard Lengths
Standard
Size Description
A - Average
Дюйм
H - Average
Дюйм
Chamfer or Radius - Max.
Дюйм
Hexagon Socket Size - Nom.
Дюйм
Key Engagement - Min.
Дюйм
Wall Thickness - Min.
Дюйм
Chamfer or Radius - Max.
Дюйм
V - Average
Дюйм
Thread Pitch
Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей